1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแท่งกลม (เกลียวตัวเมีย A-1042-C, สแตนเลส)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • มือจับแท่งกลม (เกลียวตัวเมีย A-1042-C, สแตนเลส)
  • มือจับแท่งกลม (เกลียวตัวเมีย A-1042-C, สแตนเลส)
  • มือจับแท่งกลม (เกลียวตัวเมีย A-1042-C, สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 101.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับแท่งทรงกระบอก พร้อมการออกแบบคุณภาพสูง
[คุณสมบัติ]
· สภาพภายนอกที่ให้ความรู้สึกหรูหรา ด้วยสีกึ่งเงา และสัมผัสมือที่นุ่มลื่น เรียบเนียนน่าสัมผัส
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
· A-1042-C-6H เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน SEMI
· วัสดุ: แท่งสเตนเลส (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า : การขัดเงาละเอียดแบบกระจกเงา (A-1042-C-1-7/15)
· การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล (A-1042-C-8/9)
[การใช้งาน]
· สำหรับประตูในร่มและกลางแจ้งขนาดเล็กถึงใหญ่ และประตูรั้ว

สกรูเกลียวในมีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม

ลักษณะภายนอก A-1042-C-1

ลักษณะภายนอก A-1042-C-1

ลักษณะภายนอก A-1042-C-4

ลักษณะภายนอก A-1042-C-4

สามารถทำกระบวนการเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ได้ด้วย

สามารถทำกระบวนการเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ได้ด้วย

ดรออิ้งบอกขนาด A-1042-C

ดรออิ้งบอกขนาด A-1042-C

ดรออิ้งบอกขนาด A-1042-C

ดรออิ้งบอกขนาด A-1042-C

หมายเลขผลิตภัณฑ์L1(L2)HPøDMแรงที่ใช้ Nน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
SUSTiSUSTiSUSSUSTiSUS
A-1042-C-13001050288 12 M8735 310
A-1042-C-2250238265
A-1042-C-3200188220
A-1042-C-1516215012M8105185
A-1042-C-41308401201010M6M658859105
A-1042-C-51201101055100
A-1042-C-61093010099M5M54413065
*A-1042-C-6H50   85
A-1042-C-775306877M51730
A-1042-C-86672260 6 M4196 18
A-1042-C-9464014
รหัสสินค้า
A-1042-C-1
A-1042-C-2
A-1042-C-3
A-1042-C-4
A-1042-C-4-TMP
A-1042-C-5
A-1042-C-5-TMP
A-1042-C-6
A-1042-C-6-TMP
A-1042-C-6H
A-1042-C-7
A-1042-C-8
A-1042-C-9
A-1042-C-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ P
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความหนา D
(มิลลิเมตร)
การขัดเงา แรงที่ใช้
(N)
มวล
(ก.)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 542.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102885012การขัดเงาผิวกระจก73531000679

฿ 465.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102385012การขัดเงาผิวกระจก73526500680

฿ 407.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101885012การขัดเงาผิวกระจก73522000681

฿ 252.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101204010การขัดเงาผิวกระจก58810500683

฿ 484.00

ROUND BAR PULLS 1 ชิ้น 29 วัน -1304010การขัดมันเชิงไฟฟ้า (TMP)588105-

฿ 244.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101104010การขัดเงาผิวกระจก58810000684

฿ 465.00

ROUND BAR PULLS 1 ชิ้น 29 วัน -1204010การขัดมันเชิงไฟฟ้า (TMP)588100-

฿ 186.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100309การขัดเงาผิวกระจก4416500685

฿ 388.00

ROUND BAR PULLS 1 ชิ้น 29 วัน -109309การขัดมันเชิงไฟฟ้า (TMP)44165-

฿ 225.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100509การขัดเงาผิวกระจก4418503336

฿ 136.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1068307การขัดเงาผิวกระจก4413000686

฿ 101.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1060226การขัดผิวมันวาวแบบบาเรล1961801103

฿ 101.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040226การขัดผิวมันวาวแบบบาเรล1961401104

฿ 349.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101505012การขัดเงาผิวกระจก73518500682

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการจัดวาง ประเภทที่ปรากฏ ประเภท U วิธีการติดตั้ง สกรูเกลียวใน
รูปทรง U แบบตรง ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม
วัสดุ แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS304)