(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับแท่งทรงกระบอก พร้อมการออกแบบคุณภาพสูง
[คุณสมบัติ]
· สภาพภายนอกที่ให้ความรู้สึกหรูหรา ด้วยสีกึ่งเงา และสัมผัสมือที่นุ่มลื่น เรียบเนียนน่าสัมผัส
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
· วัสดุ : มือจับ/ แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS304) ; แหวนรอง/ แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า : การขัดเงาละเอียดแบบกระจกเงา(A-1042-B-1-7/15), การขัดผิวเงาแบบบาร์เร (A-1042-B-8-10)
· อุปกรณ์ที่แนบมา : แหวนรองตกแต่ง/ S.W./ น็อตตัวเมีย
[การใช้งาน]
· ประตูตั้งแต่ขนาดใหญ่ ถึงขนาดเล็ก ทั้งในร่มและกลางแจ้ง
ลักษณะภายนอก A-1042-B-1
ลักษณะภายนอก A-1042-B-4
ดรออิ้งบอกขนาด A-1042-B
ดรออิ้งบอกขนาด A-1042-B
หมายเลขผลิตภัณฑ์ เลขที่สินค้า | H1 | H2 | H3 | H4 | P | øD1 | øD2 | M | A-1042-W ขนาด | แรงที่ใช้ N | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS | SUS | SUS | Ti | SUS | SUS | Ti | SUS | SUS | Ti | SUS | ||||
A-1042-B-1 | 50 | 20 | 1.5 | 4.5 | 288 | - | 12 | 18 | - | M8 | A-1042-W-ø12 (เลขที่สินค้าเก่า A-1042-W-1) | 735 | - | 365 |
A-1042-B-2 | 1.5 | 4.5 | 238 | 18 | A-1042-W-ø12 (เลขที่สินค้าเก่า A-1042-W-1) | 320 | ||||||||
A-1042-B-3 | 1.5 | 4.5 | 188 | 18 | A-1042-W-ø12 (เลขที่สินค้าเก่า A-1042-W-1) | 270 | ||||||||
A-1042-B-15 | 1.5 | 4.5 | 150 | 12 | 18 | M8 | A-1042-W-ø12 (เลขที่สินค้าเก่า A-1042-W-1) | 122 | 235 | |||||
A-1042-B-4 | 40 | 11 | 1.5 | 3.5 | 120 | 10 | 10 | 15 | M6 | M6 | A-1042-W-ø10 (เลขที่สินค้าเก่า A-1042-W-2) | 588 | 63 | 125 |
A-1042-B-5 | 1.5 | 3.5 | 110 | 10 | 15 | A-1042-W-ø10 (เลขที่สินค้าเก่า A-1042-W-2) | 51 | 120 | ||||||
A-1042-B-6 | 30 | 1 | 3 | 100 | 9 | 9 | 13 | M5 | M5 | A-1042-W-ø9 (รหัสผลิตภัณฑ์เดิม A-1042-W-3) | 441 | 28 | 80 | |
A-1042-B-7 | 30 | 1 | 3 | 68 | 7 | 7 | 10 | A-1042-W-ø7 (รหัสผลิตภัณฑ์เดิม A-1042-W-4) | 16 | 40 | ||||
A-1042-B-8 | 22 | 7 | 1.5 | 2.5 | 60 | - | 6 | 10 | - | M4 | A-1042-W-ø6 (เลขที่สินค้าเก่า A-1042-W-5) | 196 | - | 20 |
A-1042-B-9 | 1.5 | 2.5 | 40 | 10 | A-1042-W-ø6 (เลขที่สินค้าเก่า A-1042-W-5) | 15 | ||||||||
A-1042-B-10 | 1 | 2 | 20 | 4 | 6 | M2.6 | A-1042-W-ø4 (รหัสผลิตภัณฑ์เดิม A-1042-W-6) | 98 | 6 |
รหัสสินค้า |
---|
A-1042-B-1 |
A-1042-B-2 |
A-1042-B-3 |
A-1042-B-4 |
A-1042-B-4-TMP |
A-1042-B-5 |
A-1042-B-5-TMP |
A-1042-B-6 |
A-1042-B-6-TMP |
A-1042-B-7 |
A-1042-B-8 |
A-1042-B-9 |
A-1042-B-10 |
A-1042-B-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | มือจับ ความหนา D (มิลลิเมตร) | การขัดเงา | แรงที่ใช้ (N) | มวล (ก.) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 659.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 288 | 50 | 12 | การขัดเงาผิวกระจก | 735 | 365 | 00671 | ||
฿ 581.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 238 | 50 | 12 | การขัดเงาผิวกระจก | 735 | 320 | 00672 | ||
฿ 523.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 188 | 50 | 12 | การขัดเงาผิวกระจก | 735 | 270 | 00673 | ||
฿ 299.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 40 | 10 | การขัดเงาผิวกระจก | 588 | 125 | 00675 | ||
฿ 523.00 | ROUND BAR PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 120 | 40 | 10 | การขัดมันเชิงไฟฟ้า (TMP) | 588 | 125 | - | ||
฿ 291.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | 40 | 10 | การขัดเงาผิวกระจก | 588 | 120 | 00676 | ||
฿ 504.00 | ROUND BAR PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 110 | 40 | 10 | การขัดมันเชิงไฟฟ้า (TMP) | 588 | 120 | - | ||
฿ 202.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 30 | 9 | การขัดเงาผิวกระจก | 441 | 80 | 00677 | ||
฿ 446.00 | ROUND BAR PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 100 | 30 | 9 | การขัดมันเชิงไฟฟ้า (TMP) | 441 | 80 | - | ||
฿ 159.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 68 | 30 | 7 | การขัดเงาผิวกระจก | 441 | 40 | 00678 | ||
฿ 144.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 22 | 6 | การขัดผิวมันวาวแบบบาเรล | 196 | 20 | 01100 | ||
฿ 140.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 22 | 6 | การขัดผิวมันวาวแบบบาเรล | 196 | 15 | 01101 | ||
฿ 97.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 22 | 4 | การขัดผิวมันวาวแบบบาเรล | 98 | 6 | 01102 | ||
฿ 465.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 50 | 12 | การขัดเงาผิวกระจก | 735 | 235 | 00674 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการจัดวาง | ประเภทที่ปรากฏ | ประเภท U | วิธีการติดตั้ง | สกรูเกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง U | แบบตรง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม |
วัสดุ | แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS304) | อุปกรณ์เสริม | แหวนรองตกแต่ง/S.W./น็อตตัวเมีย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง