1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองตกแต่ง ทำจากสแตนเลส A-1042-W【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองตกแต่ง ทำจากสแตนเลส A-1042-W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แหวนตกแต่ง เฉพาะสำหรับ A-1042-B/C
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างทำจากสแตนเลส ที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· วัสดุ: เหล็กกล้า (SUS304)
·การจัดการผิวหน้า: ขัดเงา
[การใช้งาน]
· สำหรับ A-1042-B/C

แหวนรอง ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม

ลักษณะภายนอก A-1042-W-⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)

ลักษณะภายนอก A-1042-W-⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)

ลักษณะภายนอก A-1042-W-⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)

ลักษณะภายนอก A-1042-W-⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)

ดรออิ้งบอกขนาด A-1042-W

ดรออิ้งบอกขนาด A-1042-W

หมายเลขผลิตภัณฑ์H1H2øD1øD2øD3มือจับที่ใช้
A-1042-W-ø4
(รหัสผลิตภัณฑ์เดิม A-1042-W-6)
122.84.26A-1042-C-10/A-42-C-10
A-1042-W-ø6
(เลขที่สินค้าเก่า A-1042-W-5)
1.52.54.56.210A-1042-C-8/9 / A-42-C-8/9
A-1042-W-ø7
(รหัสผลิตภัณฑ์เดิม A-1042-W-4)
135.27.210A-1042-C-7/A-42-C-7
A-1042-W-ø8
(เลขที่สินค้าเก่า A-1042-W-8)
8.212 
A-1042-W-ø9
(รหัสผลิตภัณฑ์เดิม A-1042-W-3)
9.213A-1042-C-6/A-42-C-6
A-1042-W-ø10
(เลขที่สินค้าเก่า A-1042-W-2)
1.53.56.210.215A-1042-C-4/5 / A-42-C-4/5
A-1042-W-ø12
(เลขที่สินค้าเก่า A-1042-W-1)
4.58.212.218A-1042-C-1/2/3/15
รหัสสินค้า
A-1042-W-DIA4
A-1042-W-DIA6
A-1042-W-DIA7
A-1042-W-DIA8
A-1042-W-DIA9
A-1042-W-FAI10
A-1042-W-FAI12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด ของแบบกลมที่บังคับ H2
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 31.00

ATTACHMENT PULLS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

29 วัน -ø4301671

฿ 39.00

ATTACHMENT PULLS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

25 วัน -ø6201670

฿ 43.00

ATTACHMENT PULLS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

29 วัน 10ø72.501230

฿ 51.00

ATTACHMENT PULLS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

29 วัน 10ø8304004

฿ 51.00

ATTACHMENT PULLS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ø9301229

฿ 59.00

TAKIGEN 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

32 วัน -ø103.501228

฿ 78.00

TAKIGEN 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

32 วัน -ø124.501227

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ก้าน สเตนเลส (SUS304) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปแบบพิเศษ วิธีการติดตั้ง รูกลม
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ขัดเงา