(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวจับยึดราว ทำมุม 45°
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างทำจากสแตนเลส ที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· วัสดุ : เหล็กหล่อสแตนเลส (SUS304)
[การใช้งาน]
· ราวจับ ฯลฯ
ลักษณะภายนอก A-1395-13
ดรออิ้งบอกขนาด A-1395-13 (ใช้ประแจหกเหลี่ยม (1/8 นิ้ว) เพื่อขันสกรูล็อคให้แน่น)
ดรออิ้งบอกขนาด A-1395-13
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ) | H1 | H2 | øD1 | øD2 | M | P.C.D | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1395-13-1 | 25.4 | 45.5 | 4.5 | 71 | 32.5 | M6 | 53 | 225 |
A-1395-13-2 | 22 | 47 | 4.5 | 68.5 | 28.5 | M5 | 50 | 240 |
รหัสสินค้า |
---|
A-1395-13-1 |
A-1395-13-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก (φ) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,026.00 | PIPE HOLDERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 45.5 | 25.4 | 02119 | ||
฿ 968.00 | PIPE HOLDERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 47 | 22 | 02120 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | การหล่อ สเตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการจัดวาง | ประเภทที่ปรากฏ | ประเภท U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รูกลม | รูปทรง U | ชนิดประกอบ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ขัดเงา |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง