(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มือจับจะหยุดที่ประมาณ 90°จากสภาพที่พับอยู่
[การใช้งาน]
· คอนเทนเนอร์ (ขนาดกลาง)
รหัสสินค้า |
---|
A-1082-1 |
A-1082-2 |
A-1082-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,433.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 132 | 56 | 14 | 00956 | ||
฿ 1,317.00 | CARRYING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 109 | 51 | 14 | 00957 | ||
฿ 1,200.00 | PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 100 | 48 | 13 | 00958 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | การหล่อ สเตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการจัดวาง | ประเภทที่ปรากฏ | ประเภท U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รูกลม | รูปทรง U | แบบรูปร่างอื่นๆ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ขัดเงา |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ชนิดพับได้ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | ทรงสี่เหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง