(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับทำงานต่อเนื่อง ที่ช่วยให้เปิดประตูได้ 180°
[คุณสมบัติ]
· สามารถประตูเปิดได้ 180° และใช้งานเป็นบานพับด้านในได้
· วัสดุ : แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)
การจัดการผิวหน้า : ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายไฟ/อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์สื่อสาร
ลักษณะภายนอก B-10-1
ดรออิ้งบอกขนาด B-10-1
ดรออิ้งบอกขนาด B-10-2
แผนภาพการทำงาน B-10 (ตู้, ประตู)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | มวล ประตูอ้างอิงเมื่อใช้ 2 ชิ้นในแนวตั้ง (กก.) | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|
B-10-1 | 10 | 75 |
B-10-2 | 5 | 40 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับ หลัง / บานพับซ่อน | วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | การขัดผิว | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 1.6 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง