1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ ความยาว มาตรฐาน กองทัพสหรัฐฯ,MS-20257

บานพับ ความยาว มาตรฐาน กองทัพสหรัฐฯ,MS-20257
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,371.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ทำจาก อะลูมิเนียม และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
·สามารถถอดประกอบและใช้งานได้

รหัสสินค้า
MS-20257-P1
MS-20257-P4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 4,371.00

CONTINUOUS HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 19.10.81.612457

฿ 4,371.00

CONTINUOUS HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 38.112.312460

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน บานพับ อะลูมิเนียม ยาว ความยาว L(มิลลิเมตร) 1829
วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย การขัดผิว การรักษาอลูมิเนียม รูติดตั้ง ไม่มี