1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแบบเรียบ (B-508-A, ทำจากเหล็ก)

บานพับแบบเรียบ (B-508-A, ทำจากเหล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 55.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถตัดแต่งได้อย่างอิสระ
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
· สามารถพับ เพื่อใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
· วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น (SPCC)
· การจัดการผิวหน้า : ชิ้นงานเปลือย
[การใช้งาน]
· เรือ/รถยนต์/อุปกรณ์ในครัว/อุปกรณ์ที่ใช้นอกอาคาร

บานพับผีเสื้อ

ดรออิ้งบอกขนาด ซีรีส์ B-508-A

ดรออิ้งบอกขนาด ซีรีส์ B-508-A

ตัวอย่างการใช้งาน * สามารถพับ เพื่อใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

  • * สามารถพับ เพื่อใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
หมายเลขผลิตภัณฑ์ค่าอ้างอิง
ความสูงของประตู×ความกว้างของประตูมวลประตู (กก.)
SPCCSUSSPCC
B-508-A-1 (BA-91-2)400 × 2004323
B-508-A-2 (BA-91-3)400 × 2004323
B-508-A-3 (BA-90-3)500 × 2502112
B-508-A-4 (BA-90-4)300 × 1501911
B-508-A-5 (BA-90-5)300 × 150137.6
หมายเลขผลิตภัณฑ์L1L2W1W2W3tøD1(øD2)d (หมายเลขผลิตภัณฑ์ )Nน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
SPCCSUSSPCCSUSSPCCSUSSPCCSUSSPCC
B-508-A-1 (BA-91-2)6570701812215933.2612.512.55 (B-1024-5)5320325
B-508-A-2 (BA-91-3)6570701262210433.2612.512.55 (B-1024-5)5240235
B-508-A-3 (BA-90-3)505555104228222.348.593 (B-1024-3)3100110
B-508-A-4 (BA-90-4)38434398188022.348.593 (B-1024-3)37580
B-508-A-5 (BA-90-5)30353590187222.348.593 (B-1024-3)35560
รหัสสินค้า
B-508-A-1
B-508-A-2
B-508-A-3
B-508-A-4
B-508-A-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 148.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10651813.2610474

฿ 128.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10651263.2610475

฿ 59.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10501042.3410476

฿ 55.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1038982.3410477

฿ 59.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030902.3410478

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
การขัดผิว ผ้า รูติดตั้ง ไม่มี