• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Flat Hinge B-102

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
B-102-1
B-102-2
B-102-3
B-102-4
B-102-5
B-102-6
B-102-7
B-102-8
B-102-9
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSLength L
(mm)
Width W
(mm)
Plate Thickness t
(mm)
Shaft Diameter φD
(mm)
Mounting Hole Product Code
Same day 625200.82No10253
Same day 632220.82No10254
Same day 638260.852.4No10255
Same day 651300.92.4No10256
Same day 651381.353.3No10257
Same day 664421.453.3No10258
Same day 676491.64.2No10259
Same day 689561.85.2No10260
Same day 6102701.95.5No10261

Loading...

  1. 1

Basic Information

Main Body Type Flat Hinges Flat Hinge Type Standard Type Material Cold rolled steel plate (SPCC)
Surface Finish Fabric