• เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

Butt Hinge B-101

Butt Hinge B-101

A general-purpose butt hinge.
[Features]
· Choice of 8 sizes to fit application.
· RoHS compliant.
· Materials: cold rolled steel plate (SPCC).
· Surface finish: plain.
[Applications]
· For various doors.

PDF

Standard Butt Hinge

B-101-1/2 dimensional drawing

B-101-1/2 dimensional drawing

B-101-3 to 5 dimensional drawing

B-101-3 to 5 dimensional drawing

B-101-6 to 8 dimensional drawing

B-101-6 to 8 dimensional drawing

Product No.LWtP1P2P3ød1ød2øD1(øD1)(E)NReference ValuesProduct Mass (g)
Door Height × Door WidthDoor Mass (kg)
B-101-138341.2626-3.95.73.15.714500 × 2503.416
B-101-251381.3736-3.95.73.46.114700 × 3505.230
B-101-364421.482564.66.53.46.416700 × 3508.640
B-101-476491.5929757.34.27.41.36700 × 3501360
B-101-589561.710.5347.55.37.95.28.81.76700 × 3501895
B-101-6102701.8142895.98.55.69.41.98900 × 45020140
B-101-7127802.1163510.56.39.37.611.92.881,000 × 50031250
B-101-81531002.32243126.39.37.612.32.781,100 × 55040380
Part Number
B-101-1
B-101-2
B-101-3
B-101-4
B-101-5
B-101-6
B-101-7
B-101-8
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSLength L
(mm)
Width W
(mm)
Plate Thickness t
(mm)
Shaft Diameter φD
(mm)
Mounting Hole Product Code
Same day 638341.23.1Through Hole10245
Same day 651381.33.4Through Hole10246
Same day 664421.43.4Through Hole10247
Same day 676491.54.2Through Hole10248
Same day 689561.75.2Through Hole10249
Same day 6102701.85.6Through Hole10250
Same day 6127802.17.6Through Hole10251
Same day 61531002.37.6Through Hole10252

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body Type Flat Hinges Flat Hinge Type Standard Type Material Cold rolled steel plate (SPCC)
Surface Finish Fabric