• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Removable Pivot Hinge B-119

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
B-119-L
B-119-R
B-119-W-L
B-119-W-R
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSLength L
(mm)
Reversed Spring Shaft Diameter φD
(mm)
Mounting Hole Product Code
14 Day(s) 663.4Left TypeNo8No11533
14 Day(s) 663.4Right TypeNo8No11534
14 Day(s) 660Left TypePresence8Through Hole12751
14 Day(s) 660Right TypePresence8Through Hole12752

Loading...

  1. 1

Basic Information

Main Body Type Back hinge / hidden hinge Material Cold rolled steel plate (SPCC) Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment
Width W(mm) 16.8 Plate Thickness t(mm) 1.6