• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Two-Step Back Hinge B-104

Part Number

Configured Part Number is shown.

B-104-3

Part Number
B-104-3
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSShaft Diameter φD
(mm)
Mounting Hole Product Code
17 Day(s) 64No10264

Loading...

  1. 1

Basic Information

Main Body Type Back hinge / hidden hinge Length L(mm) 54 Material Cold rolled steel plate (SPCC)
Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Plate Thickness t(mm) 2.3

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-104-3 in the Two-Step Back Hinge B-104 series.