• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Long Hinge for Special Wheels B-805

Long Hinge for Special Wheels B-805

[Features]
· Long hinge developed for special equipment.
· Excellent corrosion resistance and processability

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
B-805-193
B-805-194
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSWidth W
(mm)
Shaft Diameter φD
(mm)
Mounting Hole Product Code
14 Day(s) 6324No11669
14 Day(s) 6404No11670

Loading...

  1. 1

Basic Information

Main Body Type Flat Hinges Flat Hinge Type Aluminum Long Hinges Length L(mm) 2000
Material Aluminum Alloy Surface Finish Alumite Treatment Plate Thickness t(mm) 1.5