1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับหนาแบบธงสองด้าน สำหรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ (B-26 / ทำจากเหล็ก)

บานพับหนาแบบธงสองด้าน สำหรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ (B-26 / ทำจากเหล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 891.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับหนาแบบธงสองด้าน
[คุณสมบัติ]
·ไม่มีการเจาะรู สำหรับใช้งานด้านซ้าย / ด้านขวา
· วัสดุ : วัสดุเหล็กแบบฟรีคัตติ้งรีด สำหรับโครงสร้างทั่วไป (SS400)
การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
[การใช้งาน]
· ประตูนํ้าหนักมากขนาดใหญ่พิเศษ/ ประตูรั้วบานใหญ่

เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง

ลักษณะภายนอก B-26-1

ลักษณะภายนอก B-26-1

ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ B-26

ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ B-26

วิธีเปลี่ยนระหว่างซ้ายและขวา : บานพับ สามารถประกอบสลับได้ง่าย เพียงแค่เซ็ตบานพับให้กลับด้านบนล่าง ภาพซ้าย : แบบเปิดซ้าย, ภาพขวา : แบบเปิดขวา

วิธีการสลับซ้ายขวา :
บานพับ สามารถประกอบสลับได้ง่าย เพียงแค่เซ็ตบานพับให้กลับด้านบนล่าง
ภาพซ้าย : แบบเปิดซ้าย, ภาพขวา : แบบเปิดขวา

หมายเลขผลิตภัณฑ์Lมวลประตูอ้างอิง
เมื่อใช้งาน 2 ชิ้นในแนวตั้ง (กก.)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
B-26-11541201,860
B-26-21141001,320
รหัสสินค้า
B-26-1
B-26-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 930.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015410082

฿ 891.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1011410083

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบบถอดได้ ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ ประเภทธง วัสดุ วัสดุ เหล็กกล้า แผ่นรีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป
การขัดผิว ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต กว้าง(มิลลิเมตร) 164 ย้อนกลับ ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 9 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 16 รูติดตั้ง ไม่มี