(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แกนบานพับด้านล่างเป็นแบบสลิปจอยท์ จึงสามารถถอดประตูออกได้
·แบบขวา / แบบซ้าย
รหัสสินค้า |
---|
B-303-1-L |
B-303-1-R |
B-303-2-L |
B-303-2-R |
B-303-3-L |
B-303-3-R |
B-303-4-L |
B-303-4-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 70.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 20 | 25 | ประเภทซ้าย | 1.6 | 4 | 10432 | ||
฿ 70.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 20 | 25 | ประเภทที่ถูกต้อง | 1.6 | 4 | 10433 | ||
฿ 74.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 25 | 23 | ประเภทซ้าย | 1.6 | 5 | 10434 | ||
฿ 74.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 25 | 23 | ประเภทที่ถูกต้อง | 1.6 | 5 | 10435 | ||
฿ 78.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 30 | 29 | ประเภทซ้าย | 2 | 6 | 10436 | ||
฿ 78.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 30 | 29 | ประเภทที่ถูกต้อง | 2 | 6 | 10437 | ||
฿ 82.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 50 | 30 | ประเภทซ้าย | 2 | 6 | 10438 | ||
฿ 82.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 50 | 30 | ประเภทที่ถูกต้อง | 2 | 6 | 10439 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบบถอดได้ | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | แบบหล่อ แรงดึง | วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต | รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง