(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับสแตนเลส มีจำหน่ายในขนาดเดียวกัน ดู B-1005
[คุณสมบัติ]
·ประเภทเปิดทางขวา/ ประเภทเปิดทางซ้าย
รหัสสินค้า |
---|
B-5-1-L |
B-5-1-R |
B-5-2-L |
B-5-2-R |
B-5-3-L |
B-5-3-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 66.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 40 | 38 | ประเภทซ้าย | 1.2 | 4 | 10027 | ||
฿ 66.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 40 | 38 | ประเภทที่ถูกต้อง | 1.2 | 4 | 10028 | ||
฿ 51.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38 | 38 | ประเภทซ้าย | 1 | 2.3 | 10029 | ||
฿ 51.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 38 | 38 | ประเภทที่ถูกต้อง | 1 | 2.3 | 10030 | ||
฿ 47.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 31 | 28 | ประเภทซ้าย | 0.8 | 2 | 10031 | ||
฿ 47.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 31 | 28 | ประเภทที่ถูกต้อง | 0.8 | 2 | 10032 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบบถอดได้ | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต | รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง