(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถถอดใบไม้ออกจาก เพลา ทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง
[การใช้งาน]
· สำหรับตู้เล็ก ๆ แผ่นกระดาน จ่ายไฟ และแผง อุปกรณ์ควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
B-80-1 |
B-80-2 |
B-80-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 159.00 | CONCEALED HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 101.2 | 46.5 | 4 | 10183 | ||
฿ 117.00 | CONCEALED HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 81 | 37 | 3 | 10184 | ||
฿ 109.00 | CONCEALED HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 81 | 28 | 3 | 10185 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับ หลัง / บานพับซ่อน | วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | การขัดผิว | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง