(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับวงกบ
[คุณสมบัติ]
·มีทั้งแบบเรียบ แบบขนาน,แบบมีรูไม่มีรู
· น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ : 125 ก.
· วัสดุ : แผ่นเหล็กรีดร้อน (SPHC)
การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
[การใช้งาน]
· วงกบ/แผงควบคุม/ประตูอุปกรณ์ประเภทต่างๆ
ดรออิ้งบอกขนาด B-2
ดรออิ้งบอกขนาด B-2 (แบบเรียบ A)
ดรออิ้งบอกขนาด B-2 (แบบขนาน B)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ | ค่าอ้างอิง | |
---|---|---|---|
ความสูงของประตู×ความกว้างของประตู | มวลประตู (กก.) | ||
B-2-A-11 | มีรูแบบเรียบ | 500 × 250 | 27 |
B-2-A-1 | ไม่มีรูแบบเรียบ | 500 × 250 | 27 |
B-2-B-11 | มีรูแบบขนาน | 500 × 250 | 27 |
B-2-B-1 | ไม่มีรูแบบขนาน | 500 × 250 | 27 |
รหัสสินค้า |
---|
B-2-A-1 |
B-2-A-11 |
B-2-B-1 |
B-2-B-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บานพับแบน ชนิด แบน | รู | รูติดตั้ง | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 105.00 | STEP HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ประเภท แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม] รุ่นมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | 10009 | ||
฿ 105.00 | STEP HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ประเภท แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม] รุ่นมาตรฐาน | มี | รูทะลุ | 10008 | ||
฿ 105.00 | STEP HINGES | 1 ชิ้น | 25 วัน | ประเภทคู่ขนาน | ไม่มี | ไม่มี | 10011 | ||
฿ 105.00 | STEP HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคู่ขนาน | มี | รูทะลุ | 10010 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 65 | วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต | กว้าง(มิลลิเมตร) | 56 | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 3 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง