1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

บานพับสลิปจอยท์แบบเหลี่ยม (B-4 / ทำจากเหล็ก)

บานพับสลิปจอยท์แบบเหลี่ยม (B-4 / ทำจากเหล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับสลิปจอยท์
[คุณสมบัติ]
·มีทั้งแบบขวา และแบบซ้าย
· เหมาะที่สุดสำหรับประตูขนาดเล็ก
· วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น (SPCC)
การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
· ไม่มีรู
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์สื่อสาร/อุปกรณ์เครื่องเสียง

เหมาะที่สุดสำหรับประตูขนาดเล็ก

ดรออิ้งบอกขนาด B-4

ดรออิ้งบอกขนาด B-4

หมายเลขผลิตภัณฑ์หมายเหตุL1L2WtøD1(øD2)P1P2น้ำหนักประตูอ้างอิงขณะใช้งาน
2 ชิ้นในแนวตั้ง (กก.)
SPCCTi/SUSSPCCTi/SUSSPCC
B-4-1-Lประเภทซ้าย7573382248.38.3243015
B-4-1-Rแบบขวา
B-4-2-Lประเภทซ้าย6463361.51.647.37.5242410
B-4-2-Rแบบขวา
B-4-3-Lประเภทซ้าย5049321.51.647.37.521207
B-4-3-Rแบบขวา
หมายเลขผลิตภัณฑ์น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
SPCCTiSUSSPCC
B-4-1-L366565
B-4-1-R
B-4-2-L224045
B-4-2-R
B-4-3-L16.53030
B-4-3-R
รหัสสินค้า
B-4-1-L
B-4-1-R
B-4-2-L
B-4-2-R
B-4-3-L
B-4-3-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ย้อนกลับ ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 78.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107538ประเภทซ้าย210021

฿ 78.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107538ประเภทที่ถูกต้อง210022

฿ 62.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106436ประเภทซ้าย1.610023

฿ 62.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 106436ประเภทที่ถูกต้อง1.610024

฿ 39.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น 35 วัน 105032ประเภทซ้าย1.610025

฿ 39.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น 25 วัน 105032ประเภทที่ถูกต้อง1.610026

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบบถอดได้ ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ รุ่นมาตรฐาน วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
การขัดผิว ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 4 รูติดตั้ง ไม่มี