1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแบบเรียบ B-209

บานพับแบบเรียบ B-209
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,800.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักเบา เนื่องจากเป็นโลหะผสมอะลูมิเนียม

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา เนื่องจากเป็นโลหะผสมอะลูมิเนียม
· เนื่องจากทําการชุบผิวอะลูมิเนียมจึงทนต่อการกัดกร่อนสูง
· ใช้แกนสแตนเลส

รหัสสินค้า
B-209-1
B-209-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,800.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10010421

฿ 2,536.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น 45 วัน 15010423

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รุ่นมาตรฐาน วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย
การขัดผิว การรักษาอลูมิเนียม กว้าง(มิลลิเมตร) 100 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 5
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 4.5 รูติดตั้ง รูทะลุ