(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น้ำหนักเบา เนื่องจากเป็นโลหะผสมอะลูมิเนียม
[คุณสมบัติ]
· อะลูมิเนียมมีน้ำหนักเบา และใช้ดัดแปลงได้ดีเยี่ยม
·ใช้แกนสแตนเลส
· เนื่องจากทำการชุบผิวอะลูมิเนียมจึงทนต่อการกัดกร่อนสูง
รหัสสินค้า |
---|
B-218-1 |
B-218-2 |
B-218-3 |
B-218-4 |
B-218-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,242.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 27 | 1.2 | 2 | 11127 | ||
฿ 8,242.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 32 | 1.2 | 2 | 11128 | ||
฿ 8,242.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 38 | 1.2 | 2 | 11129 | ||
฿ 13,275.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 50 | 1.8 | 4.5 | 11130 | ||
฿ 13,662.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 86 | 2.7 | 3.5 | 11131 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | บานพับ อะลูมิเนียม ยาว | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | การขัดผิว | การรักษาอลูมิเนียม | รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง