(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากรูปทรงกะทัดรัด จึงไม่ใช้พื้นที่ในการติดตั้ง ความเร็วการปิดของบานพับจะเปลี่ยนไป ขึ้นอยู่กับทิศทางแรงบิดสูง,ทิศทางแรงบิดตํ่า
จะไม่มีเสียงกระแทกตอนที่บานพับปิด จึงเหมาะกับการติดตั้งในสถานที่ซึ่งเน้นความเงียบ ด้วยขอบเขตการหมุนที่ 180°จึงส่งผลให้มีคุณสมบัติตัวกันกระแทก
มีสำหรับการหมุนขวา และหมุนทางซ้าย
รหัสสินค้า |
---|
BP-885-1L |
BP-885-1R |
BP-885-2L |
BP-885-2R |
BP-885-3L |
BP-885-3R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ย้อนกลับ | แรงบิด (CN · m) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 194.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทซ้าย | 14.7 | 12725 | ||
฿ 194.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | ประเภทที่ถูกต้อง | 14.7 | 12726 | ||
฿ 194.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | ประเภทซ้าย | 29.4 | 12727 | ||
฿ 194.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | ประเภทที่ถูกต้อง | 29.4 | 12728 | ||
฿ 194.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทซ้าย | 58.8 | 12729 | ||
฿ 194.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทที่ถูกต้อง | 58.8 | 12730 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 34 | วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | ไม่มี | กว้าง(มิลลิเมตร) | 32 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 6 |
รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง