(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับพร้อมกลไกกันกระแทก
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ : ตัวอุปกรณ์ / พอลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM); เพลา : ซิงค์อัลลอย (ZDC)
· ด้วยขอบเขตการหมุนที่ 180° (ทิศทางเครื่องหมาย) จึงส่งผลให้มีคุณสมบัติ ตัวกันกระแทกที่เหมาะสม (การหมุนในทิศทางตรงกันข้าม กับเครื่องหมายจะไม่ทำให้มีโหลด)
· ติดตั้ง กับประตูด้วยทรงหกเหลี่ยม แบบกะทัดรัดได้ง่ายดาย
· คุณลักษณะของแดมเปอร์ : เวลาในการปิด 10±5 วินาที
· ทดสอบความทนทานกว่า 100,000 ครั้ง (อุณหภูมิปกติ) ด้วยเวลาในการปิด ตามที่ระบุข้างต้นมากกว่า 2.5 วินาที
· มีแบบขวา และทางซ้ายให้เลือก
[การใช้งาน]
· เซอร์วิสบ็อกส์ ที่แขวนหมวกของรถบัส,รถไฟ
ลักษณะภายนอก BP-879-1-L
ดรออิ้งบอกขนาด BP-879-1
ภาพมุมการหมุน BP-879-1 (จุดเริ่ม(เปิด), ทิศทางแรงบิดต่ำ, ทิศทางที่ไม่มีโหลด, ทิศทางโหลดที่กำหนด, สิ้นสุด(ปิด), มุมช่องว่าง)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | øD | แรงบิดที่พิกัดโหลด cN⋅m | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|
BP-879-1-L-15K | 9 | 147 | 30 |
BP-879-1-R-15K |
รหัสสินค้า |
---|
BP-879-1-L-15K |
BP-879-1-R-15K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ย้อนกลับ | แรงบิด (CN · m) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 326.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทซ้าย | 147 | 11471 | ||
฿ 326.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทที่ถูกต้อง | 147 | 11472 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ตัวกันกระแทกแบบหมุน | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 48 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | การขัดผิว | ไม่มี | กว้าง(มิลลิเมตร) | 16 |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย ยางกันกระแทก | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 9 | รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง