(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุกดอัดประเภท JIS6000 ที่มีความแข็งแรงและทนต่อการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยม (ผ่านการอบร้อนแล้ว)
· น้ำหนักเบากว่าบานพับผีเสื้อแบบเดิมมาก
· แหวนยางไนล่อน ช่วยให้เปิดปิดประตูได้ราบรื่น
· ใช้น็อตสแตนเลสรูปตัวยู ทำให้ป้องกันไม่ให้พินหลุดออกมา และช่วยให้เปลี่ยนพินได้ง่ายอีกด้วย
· เหมาะที่สุดสำหรับประตูขนาดกลาง และขนาดใหญ่
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา (เปลี่ยนสลับพิน)
รหัสสินค้า |
---|
FB-880-1 |
FB-880-2A |
FB-880-2B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | วัสดุ | การขัดเงา | อุปกรณ์เสริม | มวล (ก.) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,517.00 | HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 276 | เปิดได้ 270° | 8 | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ชุบผิวอะลูมิเนียม | - | 785 | 61130 | ||
฿ 2,323.00 | HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 276 | ประเภทปกติ | 8 | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ชุบผิวอะลูมิเนียม | - | 100 | 61131 | ||
฿ 697.00 | RETRACTING STAY | 1 ชิ้น | 29 วัน | 273 | - | 4 | เหล็กแผ่นรีดร้อน (HPSC) | สีฝุ่น (สีเทา) | สลักพิน | 1,200 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทใบ | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 144 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง