(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติ บานพับผีเสื้อไม่มีรอยต่อจึงช่วยเพิ่มความสามารถในการกันนํ้า
·โดยเฉพาะในบานสวิง(แบบพลิกขึ้น) จะมีประสิทธิภาพกันน้ำขณะที่ฝนตกได้ดี ไม่ให้น้ำไหลเข้า ถึงแม้ว่าจะเปิดอยู่
· สามารถตัดความยาวของบานพับได้ตามต้องการ
·เปิดประมาณ 80° ได้อย่างอิสระ
· ประตูไม่มีส่วนยื่นนูนออกมา จึงทำให้สภาพภายนอกเรียบ สะอาดตา
·เปิดได้ 180° (เหมาะสำหรับประตูด้านข้าง ประตูบานสวิง)
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ชนิดพิเศษ | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 2500 | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | การรักษาอลูมิเนียม | กว้าง(มิลลิเมตร) | 24 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง