1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับลามิเนต B-868-2

CONTINUOUS HINGES

บานพับลามิเนต B-868-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,210.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจาก บานพับ นี้ไร้รอยต่อ จึงปรับปรุงความสามารถในการกันน้ำ
· สามารถตัดความยาวของบานพับได้ตามต้องการ
· ผลิตภัณฑ์ นี้เปิดประมาณ 60° ใน สถานะ อิสระ
· ประตูไม่มีส่วนยื่นนูนออกมา จึงทำให้สภาพภายนอกเรียบ สะอาดตา
· เปิดได้ 270° (เหมาะสำหรับประตูหลัง)
[การใช้งาน]
· สำหรับยานพาหนะที่มีอุปกรณ์พิเศษ รถตู้ขนาดกลาง รถตู้เย็น และ ต่อเชื่อมแบบบัส

รหัสสินค้า
B-868-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,210.00

CONTINUOUS HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ชนิดพิเศษ ความยาว L(มิลลิเมตร) 2500 วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย
การขัดผิว การรักษาอลูมิเนียม กว้าง(มิลลิเมตร) 24 รูติดตั้ง รูทะลุ
รหัส ผลิตภัณฑ์ 11417

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-868-2 ในชุด บานพับลามิเนต B-868-2