(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บานพับ ไม่แตกหัก จึงปรับปรุงการกันน้ำ
· สามารถตัดความยาวของบานพับได้ตามต้องการ
· เปิดประมาณ 60° ใน สถานะ อิสระ
· ประตูไม่มีส่วนยื่นนูนออกมา จึงทำให้สภาพภายนอกเรียบ สะอาดตา
· เปิดได้ 270° (เหมาะสำหรับประตูหลัง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· รถที่มีอุปกรณ์พิเศษ รถตู้ขนาดกลาง รถตู้เย็น ต่อเชื่อมแบบบัส กะบะ
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ชนิดพิเศษ | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 2500 | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | การรักษาอลูมิเนียม | กว้าง(มิลลิเมตร) | 24 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 11416 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-868-1 ในชุด บานพับลามิเนต B-868-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง