(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากทําจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง (B-1071-3-D)
·สามารถใช้งานเป็นบานพับผีเสื้อแบบสลิปจอยท์ได้ โดยการเลื่อนแกนขึ้นลง
·เนื่องจากสามารถถอดประตูในแนวนอนได้ จึงสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า |
---|
B-71-3-A |
B-71-3-C |
B-71-3-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 426.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 26 | 3 | 11808 | ||
฿ 384.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 25 | 3 | 11809 | ||
฿ 426.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 29 | 2 | 12816 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับ หลัง / บานพับซ่อน | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 75 | วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง