(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับที่สามารถหยุดตรงกลางได้
[คุณสมบัติ]
·ประคองประตูเอาไว้ในมุมที่ต้องการ
·สามารถปรับความแข็งแรงบิดได้โดยการหมุนสกรูปรับแต่ง
·ใช้วัสดุติดไฟยาก ( ตัวอุปกรณ์ UL94-HB, แกน UL94V-2)
· วัสดุ: ตัวอุปกรณ์ / โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM/UL94-HB); แกน / โพลีคาร์บอเนต (PC/UL94 V-2)
· สกรู/นัท ปรับแต่ง สแตนเลส (SUS303)
[การใช้งาน]
·สำหรับฝาด้านบน, ชั้นวางเซิร์ฟเวอร์, อุปกรณ์สำนักงาน, เฟอร์นิเจอร์
ลักษณะภายนอก BP-148-1
Drawing ระบุขนาด BP-148
Drawing ระบุขนาด BP-148-2
ตัวอย่างการ การใช้งาน BP-148 (สามารถปรับความแข็งแรงบิดได้โดยการหมุน สกรูปรับแต่ง)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | แรงบิด N⋅m | L | W | H | t | P1 | P2 | ød | M | (α°) | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP-148-1 | 0 ถึง 4 | 63.5 | 57.5 | 19.5 | 5.2 | 38 | 47.5 | 6.6 | M6 | 250 | 44 |
BP-148-2 | 0 ถึง 0.8 | 43 | 36.5 | 12.7 | 6 | 25.5 | 31.7 | 4.2 | M5 | 260 | 15 |
รหัสสินค้า |
---|
BP-148-1 |
BP-148-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,162.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 63.5 | 57.5 | 5.2 | 13134 | ||
฿ 968.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 43 | 36.5 | 6 | 13135 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | การขัดผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง