(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีการใช้แหวนยางพลาสติกจึงทําให้ควบคุมการเกิดเศษโลหะได้
·ผลิตจากอลูมิเนียม น้ำหนักเบา
· แกนทำจากสแตนเลส
·แบบขวา / แบบซ้าย
รหัสสินค้า |
---|
B-502-1-L |
B-502-1-R |
B-502-2-L |
B-502-2-R |
B-502-3-L |
B-502-3-R |
B-502-4-L |
B-502-4-R |
B-502-5-L |
B-502-5-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 308.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 69 | ประเภทซ้าย | 13185 | ||
฿ 308.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 69 | ประเภทที่ถูกต้อง | 13186 | ||
฿ 300.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 64 | ประเภทซ้าย | 13187 | ||
฿ 300.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 64 | ประเภทที่ถูกต้อง | 13188 | ||
฿ 308.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 62 | ประเภทซ้าย | 13189 | ||
฿ 308.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 62 | ประเภทที่ถูกต้อง | 13190 | ||
฿ 276.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 57 | ประเภทซ้าย | 13191 | ||
฿ 276.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 57 | ประเภทที่ถูกต้อง | 13192 | ||
฿ 250.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 48 | ประเภทซ้าย | 13193 | ||
฿ 250.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 48 | ประเภทที่ถูกต้อง | 13194 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบบถอดได้ | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | รุ่นมาตรฐาน | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | การขัดผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 8 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 8 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง