(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมีการใช้แหวนยางพลาสติกจึงทําให้ควบคุมการเกิดเศษโลหะได้
· น้ำหนักเบาเพราะทำจากอลูมิเนียม แกนทำจากสแตนเลส
·แบบขวา / แบบซ้าย
[การใช้งาน]
·มีหลากหลายตามการออกแบบที่ร้องขอมา
รหัสสินค้า |
---|
B-501-1-L |
B-501-1-R |
B-501-2-L |
B-501-2-R |
B-501-3-L |
B-501-3-R |
B-501-4-L |
B-501-4-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 339.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 83 | ประเภทซ้าย | 13177 | ||
฿ 339.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 83 | ประเภทที่ถูกต้อง | 13178 | ||
฿ 300.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 73 | ประเภทซ้าย | 13179 | ||
฿ 300.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 73 | ประเภทที่ถูกต้อง | 13180 | ||
฿ 271.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 55 | ประเภทซ้าย | 13181 | ||
฿ 271.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 55 | ประเภทที่ถูกต้อง | 13182 | ||
฿ 218.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 41 | ประเภทซ้าย | 13183 | ||
฿ 218.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 41 | ประเภทที่ถูกต้อง | 13184 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบบถอดได้ | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | รุ่นมาตรฐาน | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | การขัดผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 8 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 8 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง