1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แขนแรงบิด B-440

TORQUE HINGES

แขนแรงบิด B-440
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,065.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับช่วยให้ใช้เเรงน้อยในการเปิดฝาที่มีนํ้าหนักเช่น เหล็กตะแกรง

[คุณสมบัติ]
·ฝาปิดที่มีน้ำหนัก เช่นตะแกรงสามารถเปิดได้อย่างง่ายดาย
·เนื่องจากใช้ สปริง จึงไม่ต้องกังวลเรื่องแก๊ส หรือน้ำมัน รั่ว
· ทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
B-440
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,065.00

TORQUE HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง ความยาว L(มิลลิเมตร) 442 วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
การขัดผิว ชุบสังกะสี ร้อน กว้าง(มิลลิเมตร) 96 รูติดตั้ง รูทะลุ
รหัส ผลิตภัณฑ์ 12736

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-440 ในชุด แขนแรงบิด B-440