1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับล็อกเกอร์พร้อมสปริง B-128

TORQUE HINGES

บานพับล็อกเกอร์พร้อมสปริง B-128
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 179.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การทำงานของ สปริง ช่วยป้องกันความล้มเหลวในการปิดประตู
[การใช้งาน]
· สำหรับ ตู้ล็อคเกอร์ สวิตช์บอร์ด / ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร

รหัสสินค้า
B-128
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 179.00

TORQUE HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง ความยาว L(มิลลิเมตร) 56 วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
การขัดผิว ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต กว้าง(มิลลิเมตร) 51 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 1.6
รูติดตั้ง รูทะลุ รหัส ผลิตภัณฑ์ 11905

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-128 ในชุด บานพับล็อกเกอร์พร้อมสปริง B-128