1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสำหรับมุม พร้อมสปริง FB-614

บานพับสำหรับมุม พร้อมสปริง FB-614
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,549.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ติดตั้ง กลไก การปิดประตูอัตโนมัติโดยใช้ สปริง ที่แข็งแรง
· แบบปรับได้ แรง สปริง ได้
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับประตูขนาดกลาง น้ำหนัก น้ำหนักเบา และขนาดใหญ่สำหรับอุปกรณ์ในครัว อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องทดสอบ ฯลฯ

รหัสสินค้า
FB-614-2
FB-614-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,549.00

FREEZER HINGES 1 ชิ้น 40 วัน 661013

฿ 1,588.00

FREEZER HINGES 1 ชิ้น 40 วัน 1261014

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง ความยาว L(มิลลิเมตร) 145 วัสดุ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
การขัดผิว ชุบผิวโครเมี่ยม กว้าง(มิลลิเมตร) 28 รูติดตั้ง รูทะลุ