(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
·ชนิดฝังสำหรับประตูด้านข้าง และชนิดยึดบนผิวสำหรับประตูหลัง
·ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาทำให้บอดี้ดูเรียบร้อยสะอาดตา
·รูปลักษณ์ที่สวยงาม และให้การเปิด ปิดที่ราบรื่น
·เหมาะที่สุดสําหรับประตูบานเล็ก ประตูข้างขนาดเล็กและขนาดกลาง
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | บานพับ พับเดี่ยวพร้อมขั้นตอน | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | การขัดผิว | พื้นผิวขัดเงา | กว้าง(มิลลิเมตร) | 236.5 |
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 5 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 8 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 11430 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1856-2 ในชุด บานพับสําหรับฝัง สแตนเลส B-1856
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง