1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับดัดแปลงแบบแขนเดียว สแตนเลส B-1545

SLIP-JOINT HINGES

บานพับดัดแปลงแบบแขนเดียว สแตนเลส B-1545
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 349.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·สามารถโค้งงอและใช้งานได้ตามโครงสร้างและ การใช้งาน ของ กระดาน

รหัสสินค้า
B-1545
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 349.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รุ่นมาตรฐาน ความยาว L(มิลลิเมตร) 65
วัสดุ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) การขัดผิว ผ้า กว้าง(มิลลิเมตร) 126
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 6 รูติดตั้ง ไม่มี
รหัส ผลิตภัณฑ์ 13001

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1545 ในชุด บานพับดัดแปลงแบบแขนเดียว สแตนเลส B-1545