(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับแบนสำหรับใช้งานทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
·มีให้เลือก 5 ขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน
· วัสดุ : แผ่นสแตนเลส (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า: B-1059-1/2: ขัดเงา B-1059-3-5: ขัดเรียบ
[การใช้งาน]
·สำหรับประตูประเภทต่างๆ
Drawing ระบุขนาดของ B-1059-1 ถึง 3
Drawing ระบุขนาดของ B-1059-4 / 5
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L | W | t | P1 | P2 | P3 | øD1 | (øD2) | ⌀d1 | ⌀d2 | (E) | N | ค่าอ้างอิง | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กรัม) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความสูงของประตู×ความกว้างของประตู | มวลประตู (กก.) | ||||||||||||||
B-1059-1 | 89 | 56 | 1.2 | 69 | 32 | 40 | 5 | 7.5 | 5 | 7 | - | 5 | 1,000 × 500 | 13 | 70 |
B-1059-2 | 76 | 45.5 | 1 | 56 | 26 | 30 | 4 | 6 | 4.5 | 6 | - | 5 | 800 × 400 | 10 | 40 |
B-1059-3 | 64 | 40 | 0.8 | 48 | 22 | 29 | 3 | 4.8 | 4.2 | 5.5 | 1.2 | 5 | 700 × 350 | 9.7 | 21 |
B-1059-4 | 51 | 34.5 | 0.8 | 36 | 21 | - | 3 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 1.2 | 5 | 600 × 300 | 6.7 | 15 |
B-1059-5 | 38 | 26.5 | 0.8 | 27 | 16 | - | 2.1 | 3.9 | 3.8 | 5 | - | 3 | 500 × 250 | 4.5 | 8 |
รหัสสินค้า |
---|
B-1059-1 |
B-1059-2 |
B-1059-3 |
B-1059-4 |
B-1059-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | การขัดผิว | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 155.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 89 | [พื้นผิว กระจก] พื้นผิวขัดเงา | 56 | 1.2 | 5 | 10657 | ||
฿ 113.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 76 | [พื้นผิว กระจก] พื้นผิวขัดเงา | 45.5 | 1 | 4 | 10658 | ||
฿ 53.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 25 วัน | 64 | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน | 40 | 0.8 | 3 | 10659 | ||
฿ 43.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 51 | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน | 34.5 | 0.8 | 3 | 10660 | ||
฿ 35.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 38 | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน | 26.5 | 0.8 | 2.1 | 10661 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง