(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
บานพับยาวที่พัฒนาขึ้นสำหรับอุปกรณ์พิเศษ
· ทนทานต่อการกัดกร่อน และใช้ดัดแปลงได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
B-1805-159 |
B-1805-160 |
B-1805-161 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,255.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 50 | 12431 | ||
฿ 4,333.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 60 | 12432 | ||
฿ 4,952.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 80 | 12433 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | บานพับ อะลูมิเนียม ยาว | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | การขัดผิว | ผ้า | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 5 | รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง