(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ตลับลูกปืนปราศจากนํ้ามันโดยสมบูรณ์ที่ส่วนแกนจึงทําให้ ควบคุมการเกิดฝุ่นได้
· ตลับลูกปืนใช้วัสดุที่ปราศจากสารตะกั่ว (ผลิตภัณฑ์ตาม มาตรฐาน RoHS10)
·มีความเข้ากันได้ในการติดตั้งเข้ากับ B-1064 ซึ่งเป็นสินค้าเดิม
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดัคเตอร์, อุปกรณ์ประเภท ต่างๆ ภายในคลีนรูม, เครื่องทดสอบด้านสภาพ แวดล้อม
รหัสสินค้า |
---|
B-1064-1-CR |
B-1064-2-CR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,478.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 100 | 100 | 13237 | ||
฿ 2,168.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 75 | 75 | 13238 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุ | การหล่อ สเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | พื้นผิวขัดเงา | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 6 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 8 |
รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง