1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแบบเรียบแบบแนวนอน สําหรับการพับ (B-1048 / สแตนเลส)

บานพับแบบเรียบแบบแนวนอน สําหรับการพับ (B-1048 / สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 62.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถตัดแต่งได้อย่างอิสระ
[คุณสมบัติ]
· ประเภท ตัวบานพับหลัก: บานพับแบบเรียบ
· บานพับแบบเรียบ : รุ่นมาตรฐาน
· วัสดุ : แผ่นสแตนเลส (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดเงาละเอียดแบบ กระจกเงา
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
·สามารถพับเพื่อใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
[การใช้งาน]
· เรือ/รถยนต์/อุปกรณ์ในครัว/อุปกรณ์ที่ใช้นอกอาคาร

ทำจากแผ่นสแตนเลส

ลักษณะภายนอก B-1048-2

ลักษณะภายนอก B-1048-2

Drawing ระบุขนาดของ ซีรีส์ B-1048

Drawing ระบุขนาดของ ซีรีส์ B-1048

ตัวอย่างการ การใช้งาน สามารถดัดได้เพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน
สามารถพับเพื่อใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

หมายเลขผลิตภัณฑ์ค่าอ้างอิง
ความสูงของประตู×ความกว้างของประตูมวลประตู (กก.)
SUSSUSSPCC
B-1048-1400 × 2004426
B-1048-2400 × 2002311
B-1048-3400 × 20025 
B-1048-4300 × 1003.51.8
B-1048-5800 × 40019 
B-1048-6800 × 40019 
B-1048-7300 × 1508.64.7
B-1048-8300 × 150157.6
หมายเลขผลิตภัณฑ์LW1W2W3tøD1(øD2)d (หมายเลขผลิตภัณฑ์ )Nน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
SUSSUSSPCCSUSSPCC
B-1048-1651853015533612.55 (B-1024-5)5330310
B-1048-25112852762259.54 (B-1024-4)3120120
B-1048-3509236562 59.5 388 
B-1048-4209045451135.5 31717
B-1048-5805522331.5 58.5 576 
B-1048-6605224282 59.5 469 
B-1048-7304516291.51.636.5 32020
B-1048-8362311.511.52259.5 32525
รหัสสินค้า
B-1048-1
B-1048-2
B-1048-3
B-1048-4
B-1048-5
B-1048-6
B-1048-7
B-1048-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 473.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10651853610645

฿ 221.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10511282510646

฿ 179.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -50922510647

฿ 62.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -20901310648

฿ 163.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน -80551.5510649

฿ 167.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน -60522510650

฿ 70.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -30451.5310651

฿ 78.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -36232510652

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รุ่นมาตรฐาน วัสดุ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304)
การขัดผิว พื้นผิวขัดเงา รูติดตั้ง ไม่มี