(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากเป็นแบบสลิปจอยท์
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับ หลัง / บานพับซ่อน | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 50 | วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | ผ้า | กว้าง(มิลลิเมตร) | 22 | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 3 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 6 | รูติดตั้ง | ไม่มี | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 12841 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1515-A ในชุด บานพับด้านในแบบ L ปีกขนาดเล็ก L-type , B-1515-A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง