(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]· แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) [การขัดเงา พื้นผิว]·การตกแต่งบาร์เรล
รหัสสินค้า |
---|
B-1114-1 |
B-1114-2 |
B-1114-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 775.00 | CONCEALED HINGES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 102 | 46.5 | 4 | 10 | 10741 | ||
฿ 446.00 | CONCEALED HINGES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 82 | 37 | 3 | 6 | 10742 | ||
฿ 434.00 | CONCEALED HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 82 | 28 | 3 | 6 | 10743 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับ หลัง / บานพับซ่อน | วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | การขัดผิว | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง