(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับสปริงแบบปิดเองอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
· ปรับแรงบิดได้
· วัสดุ : ปีก / แผ่นเพลทสแตนเลส (SUS304); ฝาครอบ / ทองเหลือง ; สปริง, เพลา / ลวดเหล็กกล้า
·การจัดการผิวหน้า: ขัดเงา
[การใช้งาน]
·อุปกรณ์สำหรับใช้ภายในอาคาร
ลักษณะภายนอกของ B-1118-2
ลักษณะภายนอกของ B-1118-H-3 (สำหรับชนิดเปิดด้านเดียว)
Drawing ระบุขนาดของ B-1118 (สำหรับชนิดเปิดทั้งสองด้าน)
Drawing ระบุขนาดของ B-1118-H (สำหรับชนิดเปิดด้านเดียว)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | P | (P1) | (P2) | (P3) | (P4) | (P5) | N-ød | มวลประตูอ้างอิง เมื่อใช้ 2 ชิ้นในแนวตั้ง (กก.) | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1118-1 | 170 | 152 | 35 | 16.5 | 13 | 25 | 70 | 72 | 122 | 10 | 15.5 | 17.5 | 10-3.8 | 30 | 1,100 |
B-1118-2 | 144 | 127 | 32 | 15.5 | 64 | 58 | 102 | 11 | 10 | 9.5 | 25 | 850 | |||
B-1118-3 | 120 | 101 | 23 | 16.5 | 11 | 22 | 53.5 | 45 | 78 | 8.5 | 5.5 | 8-3.5 | 15 | 570 | |
B-1118-4 | 97 | 77 | 21 | 14 | 51.5 | 34 | 56 | 7.5 | 8 | 10 | 440 |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ | L | W1 | W2 | H1 | H2 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | N-ød | มวลประตูอ้างอิง เมื่อใช้ 2 ชิ้นในแนวตั้ง (กก.) | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1118-H-1 | แบบเปิดด้านเดียว | 152.5 | 52 | 35 | 13.5 | 25 | 73 | 123 | 17.5 | 15.5 | 10 | 10-3.8 | 30 | 600 |
B-1118-H-2 | แบบเปิดด้านเดียว | 126.5 | 47.5 | 31 | 13.5 | 25 | 58 | 102 | 9.5 | 10 | 11 | 25 | 500 | |
B-1118-H-3 | แบบเปิดด้านเดียว | 101.5 | 40 | 23 | 11.5 | 22 | 45.5 | 78.5 | 5 | 13.5 | 8-3.8 | 18 | 250 | |
B-1118-H-4 | แบบเปิดด้านเดียว | 76.5 | 34.5 | 21 | 11.5 | 22 | 34 | 56 | 8.5 | 7 | 12 | 200 |
ตัวอย่างการใช้งาน
วิธีเปลี่ยนแรงบิด
(1. สวมหมุดปรับแรงบิดเข้าไปในรูแล้วหมุนไปทางขวา)
วิธีเปลี่ยนแรงบิด
(2. ถอดสต๊อปเปอร์แล้วสวมเข้าไปในช่องแรงบิดที่ต้องการ)
วิธีเปลี่ยนแรงบิด
(สิ้นสุดขั้นตอนโดยการถอดหมุดปรับแรงบิดออก)
รหัสสินค้า |
---|
B-1118-1 |
B-1118-2 |
B-1118-3 |
B-1118-4 |
B-1118-H-1 |
B-1118-H-2 |
B-1118-H-3 |
B-1118-H-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,152.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 152 | 70 | ประตูบานคู่ | 10747 | ||
฿ 2,777.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 127 | 64 | ประตูบานคู่ | 10748 | ||
฿ 2,306.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 101 | 53.5 | ประตูบานคู่ | 10749 | ||
฿ 2,148.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 77 | 51.5 | ประตูบานคู่ | 10750 | ||
฿ 2,512.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 152.5 | 52 | เปิดเดี่ยว | 12423 | ||
฿ 1,996.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 126.5 | 47.5 | เปิดเดี่ยว | 12424 | ||
฿ 1,652.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | 25 วัน | 101.5 | 40 | เปิดเดี่ยว | 12425 | ||
฿ 1,566.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | 25 วัน | 76.5 | 34.5 | เปิดเดี่ยว | 12426 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับ | วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | การขัดผิว | ขน เส้น การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง