1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแบบเรียบแบบแนวนอน (B-1047 / สแตนเลส)

บานพับแบบเรียบแบบแนวนอน (B-1047 / สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 105.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถพับและใช้งานได้
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายไฟ, แผงควบคุม

รหัสสินค้า
B-1047-1
B-1047-2
B-1047-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 167.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10511161.5410642

฿ 105.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1038821.2310643

฿ 109.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1032901.53.510644

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รุ่นมาตรฐาน วัสดุ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304)
การขัดผิว มันวาว รูติดตั้ง ไม่มี