(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก สเตนเลส ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
·ส่วนที่โค้งงอถูกเชื่อม
·เนื่องจากสี เรซิ่น รวมอยู่ในส่วนที่โค้งงอการหมุนจึงราบรื่นมาก
·เนื่องจากใช้ น๊อตตัวเมีย ยู สเตนเลส หมุดจึงไม่สูญหายและสามารถกำหนดใหม่ได้
·เหมาะสำหรับประตูขนาดกลาง / ขนาดเล็ก
·ประเภทขวาและซ้าย (การรวม ขาพิน ใหม่)
รหัสสินค้า |
---|
FB-1880-1 |
FB-1880-2A |
FB-1880-2B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | Bores สำหรับการตรึง | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,794.00 | HINGES | 1 ชิ้น | 35 วัน | สำหรับปีก | 2 หลุม | 61116 | ||
฿ 3,504.00 | HINGES | 1 ชิ้น | 25 วัน | สำหรับรถตู้ | 4 หลุม | 61120 | ||
฿ 3,504.00 | HINGES | 1 ชิ้น | 35 วัน | สำหรับรถตู้ | 2 หลุม | 61135 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทใบ | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 144 | วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | กว้าง(มิลลิเมตร) | 260 | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 4 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 12 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง