1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับทรงใบไม้ รุ่น FB-1756 ทำจากสแตนเลส

บานพับทรงใบไม้ รุ่น FB-1756 ทำจากสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,368.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
·เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่อาจได้รับความเสียหายจากน้ำเกลือและอุปกรณ์จัดเก็บสารเคมี
·แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง แม้ว่าประตูจะถูกเปิดและปิดอย่างรุนแรง
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
FB-1756-1
FB-1756-2
FB-1756-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงตรง ออฟเซ็ท รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 3,368.00

FREEZER HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 061067

฿ 3,407.00

FREEZER HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 2061068

฿ 3,678.00

FREEZER HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3061069

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทใบ ความยาว L(มิลลิเมตร) 68 วัสดุ การหล่อ สเตนเลส (SUS304)
การขัดผิว พื้นผิวขัดเงา กว้าง(มิลลิเมตร) 100 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 5
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 6 รูติดตั้ง รูทะลุ