(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
·เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่อาจได้รับความเสียหายจากน้ำเกลือและอุปกรณ์จัดเก็บสารเคมี
·แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง แม้ว่าประตูจะถูกเปิดและปิดอย่างรุนแรง
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
รหัสสินค้า |
---|
FB-1755-1 |
FB-1755-2 |
FB-1755-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงตรง ออฟเซ็ท | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,259.00 | FREEZER HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 0 | 61064 | ||
฿ 4,452.00 | FREEZER HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 20 | 61065 | ||
฿ 4,452.00 | FREEZER HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 61066 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทใบ | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 68 | วัสดุ | การหล่อ สเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | ขน เส้น การขัดเงา | กว้าง(มิลลิเมตร) | 150 | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 5 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 6 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง