(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับที่สามารถหยุดตรงกลางได้
[คุณสมบัติ]
·ประคองประตูเอาไว้ในมุมที่ต้องการ
·สําหรับรูปทรงด้านนอก จะเป็นประเภทบานพับแบบเรียบที่ไม่ยื่นออกมา จึงดูสะอาดตา
·เนื่องจากเป็นการใช้การเสียดสีของพลาสติก จึงไม่เกิดผงโลหะและเสียงผิดปกติ
·สามารถรักษาแรงบิดที่กําหนดในครั้งแรกไว้ได้นานหลายปี
·มีความเข้ากันได้ของสัดส่วนในการติดตั้งกับ B-1078-12, -13, -15
[การใช้งาน]
·สำหรับอุปกรณ์ใช้ภายในอาคาร เช่น อุปกรณ์สํานักงาน เฟอร์นิเจอร์
ลักษณะภายนอกของ B-1209-1
ลักษณะภายนอกของ B-1209-3
ดรออิ้งบอกขนาดของซีรี่ส์ B-1209
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | แรงบิดที่พิกัดโหลด cN⋅m | L | W | H | t | P1 | P2 | P3 | (øD) | ød | N | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1209-1 | 196 ±30% | 90 | 60 | 5.5 | 2 | 38 | 35 | 25 | 11 | 6.4 | 6 | 116 |
B-1209-2 | 98 ±20% | 65 | 50 | 4 | 1.5 | 30 | 23 | 23 | 8 | 4.3 | 6 | 50 |
B-1209-3 | 49 ±20% | 50 | 35 | 3.5 | 1.5 | 22 | 34 | 7 | 4.3 | 4 | 28 |
รหัสสินค้า |
---|
B-1209-1 |
B-1209-2 |
B-1209-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 426.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 60 | 2 | 13264 | ||
฿ 240.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 50 | 1.5 | 13265 | ||
฿ 194.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 35 | 1.5 | 13266 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | การขัดผิว | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง