1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับประตูข้างสําหรับรถบรรทุก รุ่น B-1867

บานพับประตูข้างสําหรับรถบรรทุก รุ่น B-1867
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,355.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- ทำจาก สเตนเลส และมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
·เชื่อมตรงส่วนที่เป็นวงโค้ง
[การใช้งาน]
· ยานพาหนะที่มีอุปกรณ์พิเศษ ตัวถังแบน ยานพาหนะปีก

รหัสสินค้า
B-1867-1R
B-1867-1S
B-1867-2S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบานพับแบน ชนิด แบน กว้าง
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,355.00

HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน บานพับ พับเดี่ยวพร้อมขั้นตอน125สำหรับด้านหลัง11422

฿ 1,510.00

HINGES 1 ชิ้น 29 วัน บานพับ พับเดี่ยวพร้อมขั้นตอน139แบบขั้น สำหรับด้านข้าง11421

฿ 1,510.00

HINGES 1 ชิ้น 29 วัน บานพับ พับสองขั้นตอน139ชนิดแบน สำหรับด้านข้าง11431

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน ความยาว L(มิลลิเมตร) 100 วัสดุ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304)
การขัดผิว พื้นผิวขัดเงา ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 12.8
รูติดตั้ง รูทะลุ