(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
·เหมาะสำหรับประตูขนาดเล็กและขนาดกลาง
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา (เปลี่ยนสลับพิน)
·เปิด 180° (B-1810-1)
·เปิด 270° (B-1810-2)
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ชนิดพิเศษ | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 150 | วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 4 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 8 |
รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง